选择您所在的国家/地区

转至全球网站

停售

UMB800-18H40-E5-2M-Y 超声波传感器

单头系统

主要优势一览

  • 传感器和外壳正面全部采用不锈钢制成
  • 防护等级 IP68 / IP69K
  • 短款:55 mm
  • 安装支架 MH-18H-01(包含在交货范围内)
  • 程序输入
  • 温度补偿
  • 自定义配置

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

UMB800-18H40-E5-2M-Y 技术数据

感应范围70 ... 800 mm
调整范围90 ... 800 mm
死区0 ... 70 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 170 kHz
响应延迟大约 100 ms
工作电压UB10 ... 30 V DC
空载电流I0≤ 15 mA
输入类型1 路程序输入
工作距离 1:-UB ...+1 V,工作距离 2:+6 V ...+UB
输入阻抗:> 4.7 kΩ 程序脉冲:≥ 1 s
输出类型1 路开关输出 E5,PNP,常开/常闭,可编程
额定工作电流Ie200 mA ,短路/过载保护
电压降Ud≤ 3 V
重复精度± 0,5 % 满量程值
开关频率f≤ 4 Hz
范围迟滞H设定工作距离的 1%
温度影响± 1,5 % 满量程值
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型电缆 PUR , 2 m , 聚醚基
线芯横截面积4 x 0,19 mm2
防护等级IP68 / IP69K
材料
外壳不锈钢 1.4404 / AISI 316L
换能器不锈钢 1.4435 / AISI 316L
密封件缆线密封件 : TPU , Elastollan 1185 A10 (FDA)
质量90 g
尺寸
长度55 mm
直径18 mm
输出开关点 A1: 90 mm
开关点 A2: 800 mm
输出模式: 窗口 模式
输出逻辑:常开
光束宽度中等声锥
一般说明