选择您所在的国家/地区
V15-W-VT2M-PUR-U/CAN 带插座的连接电缆
DeviceNet/CANopen 总线电缆,带单端插座,M12 弯头,A 编码,5 针,PUR 电缆紫色,屏蔽,UL 许可,适用于拖链,耐盐水
主要优势一览
- 适用于 DeviceNet 和 CANopen
- 适用于拖链
- 防护等级 IP66/IP68/IP69
- 抗微生物和水解
- 耐盐水腐蚀
- 美国和加拿大 UL 认证
- 无卤
- 专门的设计可以防松弛和错误安装
显示详情
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR