选择您所在的国家/地区
UB800-18GM40A-U-610MM-Y 超声波传感器
单头系统
主要优势一览
- 模拟量输出 0.5 ...4.5 V
- 测量窗口可调
- 程序输入
- 温度补偿
- 定制缆线长度
- Deutsch 4 针,DT04 连接器
显示详情









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
UB800-18GM40A-U-610MM-Y 技术数据
| 感应范围 | 50 ... 800 mm | |
| 调整范围 | 70 ... 800 mm | |
| 死区 | 0 ... 50 mm | |
| 标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
| 换能器频率 | 大约 255 kHz | |
| 响应延迟 | 大约 100 ms |
| 绿色 LED | 通电 | |
| 黄色 LED | 黄色常亮:物体在评估范围内 黄色闪烁:程序功能,检测到物体 | |
| 红色 LED | 红色常亮:错误 红色闪烁:程序功能,未检测到物体 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 空载电流 | I0 | ≤ 20 mA |
| 输入类型 | 1 路程序输入 评估下限 A1:-UB ...+1 V,评估上限 A2:+4 V ...+UB 输入阻抗:> 4.7 kΩ,脉冲持续时间:≥ 1 s |
| 输出类型 | 1 路模拟量输出 0.5 ...4.5 V | |
| 默认设置 | 评估极限 A1: 70 mm 评估极限 A2: 800 mm | |
| 分辨率 | 0,4 mm 在最大感应范围处 | |
| 特性曲线的偏差 | ± 1 % 满量程值 | |
| 重复精度 | ± 0,5 % 满量程值 | |
| 负载阻抗 | > 1 kOhm | |
| 温度影响 | ± 1,5 % 满量程值 |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| UL 认证 | cULus 认证,2 类电源 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 连接类型 | 电缆 | |||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP67 | |||||||||||||||||||
| 材料 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 电缆 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 质量 | 65 g | |||||||||||||||||||
| 尺寸 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 供货范围 | Deutsch 连接器 DT04-4P-CE01 Deutsch 楔形接头 W4P German 触点 0460-202-1631 |