选择您所在的国家/地区

转至全球网站

后续产品可用。

UB800-18GM40A-E5-610MM-Y 超声波传感器

单头系统

主要优势一览

  • 短款设计,40 mm
  • 功能指示器从所有方向均可见
  • 开关输出
  • 可设置 5 种不同的输出功能
  • 程序输入
  • 温度补偿
  • 定制缆线长度
  • Deutsch 4 针,DT04 连接器

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

UB800-18GM40A-E5-610MM-Y 技术数据

感应范围50 ... 800 mm
调整范围70 ... 800 mm
死区0 ... 50 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 255 kHz
响应延迟大约 100 ms
绿色 LED通电
黄色 LED开关状态指示
闪烁:程序功能检测到物体
红色 LED红色常亮:错误
红色闪烁:程序功能,未检测到物体
工作电压UB10 ... 30 V DC
空载电流I0≤ 20 mA
输入类型1 路程序输入
工作距离 1:-UB ...+1 V,工作距离 2:+6 V ...+UB
输入阻抗:> 4.7 kΩ 程序脉冲:≥ 1 s
输出类型1 路开关输出 E5,PNP,常开/常闭,可编程
额定工作电流Ie200 mA ,短路/过载保护
默认设置开关点 A1: 70 mm 开关点 A2: 800 mm
电压降Ud≤ 3 V
重复精度≤ 1 %
开关频率f≤ 4 Hz
范围迟滞H设定工作距离的 1%
温度影响± 1,5 % 满量程值
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
UL 认证cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型电缆
防护等级IP67
材料
外壳黄铜,镀镍
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫,盖 PBT
电缆
护套直径4,8 mm
弯曲半径> 38,4 mm ,固定
> 72 mm ,移动式
材料PVC
芯数4
线芯横截面积4 x 0,5 mm2
长度L610 mm
质量65 g
尺寸
长度69 mm
直径18 mm
供货范围Deutsch 连接器 DT04-4P-CE01
Deutsch 楔形接头 W4P
German 触点 0460-202-1631
一般说明