选择您所在的国家/地区

转至全球网站

RLK31-54-B043/25/31/115b 反射板型传感器

带偏振滤波片的反射板传感器,塑料外壳,9 m 检测范围,红光,亮时接通,直流型,继电器触点输出,无控制元件,单端阳头线组,带直角型 V11 连接器

主要优势一览

  • 经过成本优化的系列,适用于标准任务
  • 小外壳包裹大结构
  • 继电器输出
  • 继电器的通用端子与 +UB 连接的型号
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

RLK31-54-B043/25/31/115b 技术数据

有效检测距离0 ... 9000 mm
反射板的距离20 ... 9000 mm
检测范围极限值12 m
参考目标反射板 C110-2
光源LED
光源类型调制可见红光 , 630 nm
偏振滤波片是
光点直径大约 200 mm 相距 6 m
发散角3 °
环境光限制50000 Lux
MTTFd790 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED:通电
功能指示灯黄色 LED:
1.LED 常亮:信号 > 2 x 开关点(功能预留)
2.LED 闪烁:信号在 1 x 开关和 2 x 开关点之间
3.LED 熄灭:信号 < 开关点
工作电压UB12 ... 30 V DC
空载电流I0≤ 40 mA
功耗P0≤ 2 VA
开关类型亮时接通
信号输出继电器,1 个常开
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 3 A
开关电源直流:最大 150 W
开关频率f20 Hz
响应时间≤ 25 ms
产品标准EN 60947-5-2
环境温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级IP67
连接单端阳头线组,直角型,M12,3 针
材料
外壳聚碳酸酯
光学端面PMMA
电缆
长度L3 m
质量225 g
尺寸
高度62 mm
宽度18 mm
深度35 mm
一般说明