选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V19SX-G-GN1M-PUR-E2S-V19X-G 连接电缆

以太网总线缆线 M12 插头直型转 M12 插头直型 X 型,8 针,PUR 绿色缆线,Cat6A,线对带屏蔽和整体屏蔽

主要优势一览

  • 耐磨的 PUR 缆线
  • 工业以太网
  • 美国和加拿大 UL 认证
  • 防护等级 IP67
  • 无卤
  • 螺钉连接,适用于工具装配
  • 抗振性,带机械闭锁

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V19SX-G-GN1M-PUR-E2S-V19X-G 技术数据

连接器 1
连接公头连接器
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数8
编码X 型
连接器 2
连接公头连接器
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数8
编码X 型
工作电压UB最大 50 V AC / 60 V DC
工作电流IB最大 0,5 A
防护等级EN 60529
现场总线标准IEEE 802.3an 10GBASE-T
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-109
连接器 RJ45 : IEC 60603-7
组件类别CAT6A (IEC 11801)
易燃性IEC 60332-1-2 , UL 1581
UL 文件编号E520112
环境温度
固定缆线-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
柔性电缆-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
污染程度3
插塞式连接器
拧紧扭矩0,6 Nm
防松弛集成
工具安装直纹滚花 , 六角螺母 SW = 13 mm
配接次数min. 100
屏蔽屏蔽连接至螺纹接头
防护等级IP67
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级
护套直径6,2 mm
弯曲半径最大 50 mm 激活
最大 25 mm 固定安装
护套颜色绿色 (RAL 6018)
芯数8
线芯横截面积0,14 mm2
芯颜色1 号芯: 白色/橙色
2 号芯: 橙色
3 号芯: 白色/绿色
4 号芯: 绿色
5 号芯: 白色/棕色
6 核: 棕色
7 芯: 白色/蓝色
8 芯:红色 蓝色
内芯构造7 x 0,404 mm ∅ (双绞线) , 双绞线屏蔽
屏蔽镀锡铜丝编织
双绞线屏蔽 : 铝内衬聚酯薄膜
长度L1 m
电缆代码Li 02YSC 11Y 4 x 2 x 0.48
质量86,25 g
无卤是
插塞式连接器
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体TPU,黑色
接触表面镍/金
易燃性V-2
电缆
护套PUR
线芯裸铜 (Cu)
磁芯绝缘PE
耐紫外线是
耐油是
易燃性FT1
缆线标记套管2x PUR 透明的 , 接插件 M12 插座弯型转 M12 插头直型 A 型,8 针,PUR 黑色缆线,通过 UL 认证,适用于拖链,抗扭转
一般说明