选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VBA-4E3A-G20-ZEL/E2L-P11 ASi I/O 模块

G20 模块,配备用于数字输入/输出的 AS-Interface,4 路输入和 3 路输出

主要优势一览

  • A/B 从属设备,可扩展编址,最多可达 62 个从属设备
  • 用于 3 线传感器的输入
  • 由外部辅助电源为输入和输出供电
  • 通信监控
  • 总线、外部辅助电源、输入和输出的功能显示
  • 缆线穿刺法,采用镀金触点针脚
  • M12 接头,例如,适用于 Lenze 智能电动机驱动器和 SEW MOVI-SWITCH

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VBA-4E3A-G20-ZEL/E2L-P11 技术数据

从属设备类型A/B 从属设备
AS-Interface 规格V3.0
要求的主设备规格≥ V2.1
型材S-7.A.E
IO 代码7
ID 代码A
ID1 代码7
ID2 代码E
UL 文件编号E223772 “仅用于 NFPA 79 应用”
平均无故障时间110 a
LED 故障错误显示;红色 LED
红色:通信错误或地址为 0
红色闪烁:传感器电源过载、输出过载或缺少外部辅助电源 UAUX
LED PWRAS-Interface 电压;绿色 LED
绿色:电压正常
绿色闪烁:地址为 0 或传感器电源过载或输出过载或缺少外部辅助电源 UAUX
LED AUX外部辅助电源 UAUX;双 LED(绿色/红色)
绿色:电压正常
红色:反向电压
LED IN开关状态(输入);4 个黄色 LED
LED OUT开关状态(输出);3 个黄色 LED
辅助电源(输出)UAUX20 ...30 V DC PELV
额定工作电压Ue26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电
额定工作电流Ie≤ 35 mA
编号/类型4 用于 3 线传感器的输入 (PNP),直流
电源由外部辅助电源 UAUX 供电
电流负载容量500 mA ,过载和短路保护
输入电流≤ 8 mA(内部限制)
开关点符合 DIN EN 61131-2 标准
0(无阻尼)≤ 0.5 mA
1(有阻尼)≥ 2.0 mA
信号延迟< 1 ms(输入/AS-Interface)
编号/类型3 路电子输出,PNP,过载和短路保护
电源由外部辅助电源 UAUX 供电
电压≥ (UAUX - 0.5 V)
电流2 A 每路输出
TB ≤ 40 °C:总计 6 A
TB ≤ 60 °C:OUT1+OUT2 最大 3 A,OUT3 最大 2 A
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013
防护等级EN 60529:2000
现场总线标准EN 62026-2:2013
输入EN 61131-2:2007
发射干扰EN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
抗扰度EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、EN 62026-2:2013
环境温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
存储温度-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
防护等级IP67,符合 EN 60529 标准
连接AS-Interface,AUX:绝缘穿刺技术
黄色扁平缆线/黑色扁平缆线
输入/输出:M12 圆形插塞式连接器,符合 EN 61076-2-101 标准
输入:LF 类型(4 针,衬套触点,螺纹接合,A 码)
匹配连接器:LM 类型或类似
输出:LF 类型(4 针,衬套触点,螺纹接合,A 码)
匹配连接器:LM 类型或类似
质量260 g
安装2 个夹子,带 ∅ 8 mm 钻孔
电缆长度0,7 m (输入) , 1,5 m (X1,X2)
注意扁平缆线的布线具有可实现 100 个致动循环的设计
一般说明