选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V45-G-C6-GN1M-PUR-E2S-V45-G 连接电缆

以太网总线缆线 RJ45 插头直型转 RJ45 插头直型以太网型,8 针,PUR 绿色缆线,Cat6A,线对带屏蔽和整体屏蔽

主要优势一览

  • 耐磨的 PUR 缆线
  • 工业以太网
  • 美国和加拿大 UL 认证
  • 无卤
  • 抗振性,带机械闭锁

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V45-G-C6-GN1M-PUR-E2S-V45-G 技术数据

连接器 1
连接公头连接器
结构类型RJ45
样式直型
锁定卡锁
针脚数8
编码EIA/TIA 568 B
连接器 2
连接公头连接器
结构类型RJ45
样式直型
锁定卡锁
针脚数8
编码EIA/TIA 568 B
UL 文件编号E520112
工作电压UB最大 50 V AC / 60 V DC
工作电流IB最大 1 A
防护等级EN 60529
现场总线标准IEEE 802.3an 10GBASE-T
插头连接连接器 RJ45 : IEC 60603-7
组件类别CAT6A (IEC 11801)
易燃性IEC 60332-1-2 , UL 1581
环境温度
固定缆线-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
柔性电缆-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
污染程度3
插塞式连接器
防松弛集成
配接次数min. 750
屏蔽屏蔽连接至连接器
防护等级IP20
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级
护套直径6,2 mm
弯曲半径最大 50 mm 激活
最大 25 mm 固定安装
护套颜色绿色 (RAL 6018)
芯数8
线芯横截面积0,14 mm2
芯颜色1 号芯: 白色/橙色
2 号芯: 橙色
3 号芯: 白色/绿色
4 号芯: 蓝色
5 号芯: 白色/蓝色
6 核: 绿色
7 芯: 白色/棕色
8 芯:红色 棕色
内芯构造7 x 0,404 mm ∅ (双绞线) , 双绞线屏蔽
屏蔽镀锡铜丝编织
双绞线屏蔽 : 铝内衬聚酯薄膜
长度L1 m
电缆代码Li 02YSC 11Y 4 x 2 x 0.48
质量60,4 g
无卤是
插塞式连接器
主体PC
接触表面镍/金
易燃性V-0
电缆
护套PUR
线芯裸铜 (Cu)
磁芯绝缘PE
耐紫外线是
耐油是
易燃性FT1
一般说明