选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAZ-LED-38MM-YE-RD-2M 堆栈指示灯元件

堆栈指示灯元件,LED常亮元件,两级信号指示

主要优势一览

  • 预配置的堆栈指示灯
  • 使用寿命长
  • 双色(黄色和红色)
  • 2 m 固定缆线
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-LED-38MM-YE-RD-2M 技术数据

光源类型LED 常亮
颜色黄色/红色
额定工作电压Ue24 V AC/DC ±10%
额定工作电流Ie60 mA
电源频率50 Hz
防护等级II
浪涌电流500 mA
环境温度-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
污染程度3,在连接区域 2 中
防护等级IP65
连接电缆
缆线引入口膜套,线芯最大横截面积 0.34 mm2/AWG22
材料PC
质量146 g
尺寸
高度141 mm
直径38 mm
电缆长度2 m
使用寿命最大 50,000 h
一般说明