选择您所在的国家/地区

转至全球网站

CBL-PUR-U/CAN-VT-04x034-100M 散装未加工线缆

缆线,PUR/PP,4 芯双绞四线,紫色,带屏蔽,通过 UL 认证,适用于拖链,耐盐水

主要优势一览

  • 适用于 DeviceNet 和 CANopen
  • 适用于拖链
  • 抗微生物和水解
  • 耐盐水腐蚀
  • cURus 认证
  • 无卤

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
CANopen® interface
DeviceNet® interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

CBL-PUR-U/CAN-VT-04x034-100M 技术数据

工作电压UB最大 300 V AC
测试电压芯/芯:3000 V(1 分钟)
芯/屏蔽:3000 V(1 分钟)
特性阻抗120 Ω ±12 Ω (1 MHz)
易燃性IEC 60332-1-2 / UL 2556 FT2 / ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
无卤IEC 60754-1
额定电阻DIN EN 60811-2-1
耐油DIN EN 60811-2-1
UL 认证CMX 认证
环境温度
固定缆线-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
柔性电缆-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
污染程度3
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级
护套直径6,1 mm ±0.15 mm
弯曲半径> 8 倍缆线直径,活动
> 4 倍缆线直径,固定式
护套剥离力max. 60 N / 100 mm
护套颜色紫色(与 RAL 4001 相似)
芯数4
线芯横截面积0,34 mm2
芯颜色1 号芯: 红色
2 号芯: 黑色
3 号芯: 白色
4 号芯: 蓝色
内芯构造7 x 0,254 mm ∅
双绞线到双绞四线
屏蔽镀锡铜丝编织,80 % 覆盖率
长度L100 m
电缆代码Li 9Y 11Y 4 x 0.34
拖链适用性
牵引链循环min. 3000000
运动速度max. 2,5 m/s
加速度max. 12 m/s2
质量5278 g
无卤是
电缆
护套PUR 聚醚基底
线芯裸铜 (Cu)
磁芯绝缘PP
耐盐水是
耐油是
耐微生物是
耐水解是
易燃性VW-1
符合 UN ECE-R 118.01
一般说明