选择您所在的国家/地区

转至全球网站

MB35-F12-1N-5M 磁式传感器

主要优势一览

  • 舒适系列
  • 35 mm,齐平

NAMUR 传感器必须与许可的开关放大器配合使用。请参阅以下适合的设备:

查看开关放大器
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

MB35-F12-1N-5M 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型NAMUR
额定工作距离sn35 mm
安装齐平
确保操作距离sa0 ... 35 mm
输出类型2 线
额定电压Uo8,2 V (Ri 约 1 kΩ)
开关频率f0 ... 5000 Hz
电流消耗
检测到磁铁≥ 3 mA
未检测到磁铁≤ 1 mA
开关状态指示灯黄色 LED
MTTFd2781 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
NAMUREN 60947-5-6:2000
标准EN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IECEx 认证
设备保护级别 GbIECEx TUN 20.0007
设备保护级别 DaIECEx TUN 20.0007
ATEX 认证
设备保护级别 GbTÜV 20 ATEX 241336
设备保护级别 DaTÜV 20 ATEX 241336
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型电缆
外壳材料氧化铝
感应面黑色塑料
防护等级IP67
电缆
材料PVC
颜色蓝色
芯数2
线芯横截面积0,34 mm2
长度L5 m
尺寸
高度12 mm
宽度12 mm
长度30 mm
在危险区域使用:参见使用说明书
一般说明