选择您所在的国家/地区

转至全球网站

BT115B 触发目标物

F31 系列适用的执行器

主要优势一览

  • F31 系列双传感器适用的 3 位置指示选件
  • 上部和下部阻尼水平均连续可调
  • 一个固定式驱动凸耳
  • 2 x 两个 90° 偏移,驱动凸耳 90° 可调
  • 适用于右旋和左旋驱动器

显示详情

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

BT115B 技术数据

环直径max. 105 mm
弹簧环高度max. 5 mm
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
轴直径< 90 mm
轴高度30 mm 和 50 mm
安装孔模式30 x 130 mm
材料
外壳POM
圆隔板PA (2 个,加强 10 mm)
安装螺丝用于执行器: 1.4305 / AISI 303(1 件 M6 x 35)
用于传感器 - F31: 1.4305 / AISI 303(4 件 M5 x 16) (2 个 M5 x 12)
激活目标不锈钢 1.4305 / AISI 303 (集成)
尺寸
高度63 mm
直径115 mm
一般说明