选择您所在的国家/地区
CJ10-30GM-WS 电容式传感器
主要优势一览
- 10 mm,非齐平
- 可利用电位器在较宽范围内设置开关距离









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
CJ10-30GM-WS 技术数据
| 开关功能 | 常开 (NO) | |
| 输出类型 | 双线式 | |
| 额定工作距离 | sn | 10 mm |
| 安装 | 非齐平 | |
| 输出极性 | AC | |
| 确保操作距离 | sa | 0 ... 7,2 mm |
| 输出类型 | 2 线 |
| 安装条件 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 工作电压 | UB | 20 ... 253 V AC 1) | ||||||||||||
| 开关频率 | f | 0 ... 10 Hz | ||||||||||||
| 迟滞 | H | 2 ... 10 % 类型 5 % | ||||||||||||
| 反极性保护 | 允许反接 | |||||||||||||
| 在 IL 下的压降 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 瞬时电流 (20 ms,0.1 Hz) | 0 ... 1200 mA | |||||||||||||
| 额定绝缘电压 | UBIS | 1500 V | ||||||||||||
| 工作电流 | IL | 5 ... 200 mA | ||||||||||||
| 最低工作电流 | Im | 5 mA | ||||||||||||
| 断态电流 | Ir | 0,7 ... 1,5 mA 类型 | ||||||||||||
| 可用前的时间延迟 | tv | ≤ 300 ms | ||||||||||||
| 开关状态指示灯 | 黄色 LED | |||||||||||||
| 电位器 | 灵敏度调节 |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| UL 认证 | 通过 cULus 认证 负载类型:一般用途 外壳类型等级:类型 1 | |
| CCC 认证 | 通过中国强制性产品认证 (CCC) |
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| 连接类型 | 电缆 | |||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |||||||||||||||||||||||||
| 感应面 | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| 电缆 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 注意 | 1) 当温度低于 0 °C 时,允许工作电压 Ub 80...253 V 安全保险丝 ≤ 0.8 A(快速熔断),符合 IEC 60127-2 Sheet 1 建议:发生短路后,请检查设备是否运行正常。 | |||||||||||||||||||||||||