选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V15-G-VT1,5M-PUR-U/CAN 带插座的连接电缆

DeviceNet/CANopen 总线电缆,带单端插座,M12 直型,A 编码,5 针,PUR 电缆紫色,屏蔽,UL 许可,适用于拖链,耐盐水

主要优势一览

  • 适用于 DeviceNet 和 CANopen
  • 适用于拖链
  • 防护等级 IP66/IP68/IP69
  • 抗微生物和水解
  • 耐盐水腐蚀
  • 美国和加拿大 UL 认证
  • 无卤
  • 专门的设计可以防松弛和错误安装

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
CANopen® interface
DeviceNet® interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V15-G-VT1,5M-PUR-U/CAN 技术数据

连接器 1
连接插座
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数5
编码A 码
连接器 2
连接电缆尾部
工作电压UB最大 48 V AC / 60 V DC
测试电压芯/芯:3000 V(1 分钟)
芯/屏蔽:3000 V(1 分钟)
工作电流IB最大 4 A
特性阻抗120 Ω ±12 Ω (1 MHz)
防护等级EN 60529
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
易燃性IEC 60332-1-2 / UL 2556 FT2 / ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
无卤IEC 60754-1
额定电阻DIN EN 60811-2-1
耐油DIN EN 60811-2-1
UL 认证CMX 认证 (缆线)
UL 文件编号E231213
环境温度
插塞式连接器-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
固定缆线-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
柔性电缆-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
污染程度3
插塞式连接器
拧紧扭矩0,6 Nm
防松弛集成
工具安装直纹滚花六角螺母 SW = 14 mm
配接次数min. 100
屏蔽屏蔽连接至针脚 1 和螺钉连接
防护等级IP66 / IP68 / IP69
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级
护套直径6,1 mm
弯曲半径> 8 倍缆线直径,活动
> 4 倍缆线直径,固定式
护套剥离力max. 60 N / 100 mm
护套颜色紫色(与 RAL 4001 相似)
芯数4
线芯横截面积0,34 mm2
芯颜色1 号芯: 红色
2 号芯: 黑色
3 号芯: 白色
4 号芯: 蓝色
内芯构造7 x 0,254 mm ∅
双绞线到双绞四线
屏蔽镀锡铜丝编织,80 % 覆盖率
长度L1,5 m
电缆代码Li 9Y 11Y 4 x 0.34
拖链适用性
牵引链循环min. 3000000
运动速度max. 2,5 m/s
加速度max. 12 m/s2
质量90,27 g
无卤是
插塞式连接器
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体TPU,黑色
密封件FKM
接触表面镀金 (Au)
易燃性V-2
电缆
护套PUR 聚醚基底
线芯裸铜 (Cu)
磁芯绝缘PP
耐盐水是
耐油是
耐微生物是
耐水解是
易燃性VW-1
符合 UN ECE-R 118.01
一般说明