选择您所在的国家/地区

转至全球网站

停售

RMS-D-RC-NA1 雷达传感器

提供附加功能的高级雷达运动传感器,通过 FCC 认证,动态型可提供方向检测,可远程控制,检测范围 2 m x 4.5 m,最大安装高度:4 m,黑色外壳,继电器触点输出,缆线连接

主要优势一览

  • 提供智能功能的微波运动传感器
  • 背景流量抑制
  • 能以最简单的方式调整感应范围
  • 方向检测
  • 可使用遥控器编程
  • 可靠地探测人和车辆
  • 用于极慢动作的“缓动”功能
  • 带 FCC 频率的型号
  • IC 认证

显示详情

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

RMS-D-RC-NA1 技术数据

感应范围电路板:安装高度 2200 mm、倾斜角度 30° 时为 2000 x 4500 mm (DxW)
窄:安装高度 2200 mm、倾斜角度 30° 时为 4500 x 2000 mm (DxW)
功能原理微波模块
检测速度最小 0,1 m/s
安装角水平:-30° ...+30°,增量为 5°
垂直:0° ...90°,增量为 10°
工作频率24,075 ... 24,175 GHz K 频带
操作模式雷达运动传感器
发射器辐射功率 (EIRP)< 20 dBm
MTTFd640 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
功能指示灯红色/绿色 LED
控制元件用于选择操作模式的 DIP 开关 : 方向检测 , 背景流量抑制 , 慢动作 , 开关类型
控制元件灵敏度调节
控制元件断开延时调整
工作电压UB12 ... 36 V DC , 12 ... 28 V AC
空载电流I0≤ 50 mA 在 24 V DC 时
功耗P0≤ 1,2 W 在 24 V DC 时
≤ 1,7 W 36 V DC 时
开关类型常开/常闭
信号输出继电器,1 个常开触点/常闭触点
开关电压最大 48 V AC / 48 V DC
开关电流最大 0,5 A AC / 1 A DC
开关电源最大 24 W / 60 VA
断电延时toff0,2 ... 5 s 可调(出厂设置为 1 秒)
FCC 认证FCC 法规第 15 部分/此设备可在美国使用。
IC 认证RSS210 8.0 版/该设备可以在加拿大使用。
认证不允许在欧盟国家和地区使用。在其他国家和地区,必须遵守所有适用的国家/地区法规。
工作温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存储温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
相对湿度最大 90 % 无凝露
安装高度最大 4000 mm
防护等级IP54
连接公头连接器 4 针 , 随附 5 m 连接缆线
材料
外壳PC/ABS 黑色
质量120 g
尺寸123 mm x 65 mm x 57 mm
高度65 mm
宽度123 mm
深度57 mm
系列RMS
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。