选择您所在的国家/地区
停售
UMC3000-30H-E5-5M 超声波传感器
单头系统
主要优势一览
- 传感器和外壳正面全部采用不锈钢制成
- 防护等级 IP68 / IP69K
- 可通过带 PACTWARE 的 DTM 编程
- 安装支架 MH-30H-01(包含在交货范围内)









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
UMC3000-30H-E5-5M 技术数据
| 感应范围 | 200 ... 3000 mm | |
| 调整范围 | 240 ... 3000 mm | |
| 死区 | 0 ... 200 mm | |
| 标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
| 换能器频率 | 大约 100 kHz | |
| 响应延迟 | ≤ 200 ms |
| 绿色 LED | 运行显示 | |
| 黄色 LED | 开关状态 | |
| 红色 LED | 错误 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 空载电流 | I0 | ≤ 50 mA |
| 输入/输出类型 | 1 个同步连接,双向 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 同步频率 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 输入类型 | 1 路程序输入 | |
| 电平(开关点 1) | 0 ... 1 V | |
| 电平(开关点 2) | 4 V ... UB | |
| 输入阻抗 | > 10 kΩ | |
| 脉冲长度 | 2 ... 5 s |
| 输出类型 | 1 路开关输出 E5,PNP,常开/常闭,可编程 | |
| 额定工作电流 | Ie | 200 mA ,短路/过载保护 |
| 电压降 | Ud | ≤ 2 V |
| 重复精度 | ≤ 0,1 % 满量程值 | |
| 开关频率 | f | ≤ 2,8 Hz |
| 范围迟滞 | H | 可编程 ,预设为 1 mm |
| 温度影响 | < 1,5 % 满量程值 |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 环境温度 | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 连接类型 | 电缆 PUR , 5 m | |||||||
| 线芯横截面积 | 5 x 0,5 mm2 | |||||||
| 防护等级 | IP68 / IP69K | |||||||
| 材料 | ||||||||
| ||||||||
| 质量 | 425 g | |||||||
| 尺寸 | ||||||||
| ||||||||
| 输出 | 近开关点: 240 mm 远端开关点: 3000 mm 输出功能: 窗口模式 输出特性: 常开触点 |
| 补充信息 | 外部编程适配器的开关设置: “输出负载”: 下拉 “输出逻辑”: inv |