选择您所在的国家/地区

转至全球网站

停售

UMC3000-30H-I-5M 超声波传感器

单头系统

主要优势一览

  • 传感器和外壳正面全部采用不锈钢制成
  • 防护等级 IP68 / IP69K
  • 可通过带 PACTWARE 的 DTM 编程
  • 安装支架 MH-30H-01(包含在交货范围内)
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • JA

UMC3000-30H-I-5M 技术数据

感应范围200 ... 3000 mm
调整范围240 ... 3000 mm
死区0 ... 200 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 100 kHz
响应延迟≤ 200 ms
绿色 LED运行显示
黄色 LED物体在评估范围内
红色 LED错误
工作电压UB10 ... 30 V DC
空载电流I0≤ 50 mA
可用前的时间延迟tv≤ 400 ms
输入/输出类型1 个同步连接,双向
0 电平0 ... 1 V
1 电平4 V ... UB
输入阻抗> 12 kΩ
输出额定工作电流< 12 mA
脉冲长度≥ 200 µs
脉冲间隔≥ 2 ms
同步频率
共模操作≤ 20 Hz
多路转换操作≤ 20/n Hz,n = 传感器的数量 n ≤ 10 (出厂设置: 5 )
输入类型1 路程序输入
电平(评估极限 1)0 ... 1 V
电平(评估极限 2)3 V ... UB
输入阻抗> 12 kΩ
脉冲长度2 ... 5 s
输出类型1 路模拟量输出 4 ...20 mA
分辨率评估范围 [mm]/3200,但是 ≥ 0,4 mm
特性曲线的偏差≤ 0,2 % 满量程值
重复精度≤ 0,1 % 满量程值
负载阻抗在 UB ≥ 14V 时 ≤ 500 Ω
在 UB < 14V 时 ≤ 300 Ω
温度影响≤ 1,5 % 满量程值
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型电缆 PUR , 5 m
线芯横截面积5 x 0,5 mm2
防护等级IP68 / IP69K
材料
外壳不锈钢 1.4404 / AISI 316L
LED 窗口:VMQ Elastosil LR 3003/Shore 50 A
换能器不锈钢 1.4435 / AISI 316L
质量425 g
尺寸
长度100 mm
直径30 mm
输出评估极限 A1: 240 mm
评估极限 A2: 3000 mm
输出功能: 上升斜坡
补充信息外部编程适配器的开关设置:
“输出负载”: 下拉
“输出逻辑”: noninv
一般说明