选择您所在的国家/地区

转至全球网站

停售

UMB800-18H40-I-2M 超声波传感器

单头系统

主要优势一览

  • 传感器和外壳正面全部采用不锈钢制成
  • 防护等级 IP68 / IP69K
  • 短款:55 mm
  • 程序输入
  • 温度补偿
  • 安装支架 MH-18H-01(包含在交货范围内)

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

UMB800-18H40-I-2M 技术数据

感应范围70 ... 800 mm
调整范围90 ... 800 mm
死区0 ... 70 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 170 kHz
响应延迟大约 100 ms
工作电压UB10 ... 30 V DC
空载电流I0≤ 15 mA
输入类型1 路程序输入
工作距离 1:-UB ...+1 V,工作距离 2:+6 V ...+UB
输入阻抗:> 4.7 kΩ 程序脉冲:≥ 1 s
输出类型1 路模拟量输出 4 ...20 mA ,过载保护
分辨率0,4 mm 在最大感应范围处
特性曲线的偏差± 1 % 满量程值
重复精度± 0,5 % 满量程值
负载阻抗0 ...在 UB > 10 V 时为 300 Ω
0 ...在 UB > 15 V 时为 500 Ω
温度影响± 1,5 % 满量程值
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型电缆 PUR , 2 m , 聚醚基
线芯横截面积4 x 0,19 mm2
防护等级IP68 / IP69K
材料
外壳不锈钢 1.4404 / AISI 316L
换能器不锈钢 1.4435 / AISI 316L
密封件缆线密封件 : TPU , Elastollan 1185 A10
质量90 g
尺寸
长度55 mm
直径18 mm
输出评估极限 A1: 90 mm
评估极限 A2: 800 mm
输出模式: 上升斜坡
一般说明