选择您所在的国家/地区
ICA-8DIO-CB10-IO IO-Link PCB 模块
带 IO-Link 接口的输入/输出集线器
主要优势一览
- 输出防短路和防过载
- 通过导线连接
- IO-link 接口
- 超紧凑的外壳
- 可配置 8 路数字输入/输出
显示详情
首选类型

















注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- FR
ICA-8DIO-CB10-IO 技术数据
| LED PWR | 绿色 LED: 闪烁并带有短间歇 (1 Hz) - IO-Link 模式 | |
| LED OL | 传感器电源过载;红色 LED | |
| LED IO | 切换状态/过载(输入/输出);8 LED 黄色/红色 黄色:输入/输出激活 红色:输出过载 |
| 工作电压 | UB | 18 ... 30 V DC,PELV |
| 空载电流 | I0 | 最大 25 mA |
| 工作电流 | IB | 最大 2 A |
| 防护等级 | III |
| 接口类型 | IO-Link | |
| IO-Link 修正 | 1.1 | |
| 设备配置文件 | 识别和诊断 - I&D | |
| 过程数据 | 输入 2 Byte - 输入信号 8 Bit - 诊断信号 4 Bit 输出 2 Byte - 输出信号 8 Bit - 特殊功能 8 Bit | |
| 供应商 ID | 1 (0x0001) | |
| 设备 ID | 984577 (0x0F0601) | |
| 数据传输速率 | COM 3 (230.4 kBaud) | |
| 最小循环时间 | 1 ms | |
| SIO 模式支持 | 无 | |
| 兼容主端口类型 | A 类 , B 类 |
| 编号/类型 | 8 用于 3 线传感器的输入 (PNP),直流 (IO1 ...IO8) | |
| 电源 | 自 IO-Link | |
| 电压 | 18 ... 30 V | |
| 电流负载容量 | 400 mA ,过载和短路保护 | |
| 输入电流 | ≤ 5 mA (内部限制) | |
| 开关点 | 类型 1,符合 IEC 61131-2 标准 |
| 编号/类型 | 8 个电子输出端,PNP (IO1 … IO8),过载保护和短路保护 | |
| 电源 | 自 IO-Link | |
| 电压 | ≥ (UB - 1.5 V) | |
| 电流 | 200 mA 每路输出 |
| 电磁兼容性 | |||||
| |||||
| 防护等级 | EN 60529:2000 | |
| 现场总线标准 | EN 61131-9:2013 | |
| 输入 | EN 61131-2:2007 | |
| 通信接口 | IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3 | |
| 发射干扰 | EN 61000-6-4:2007 | |
| 抗扰度 | EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006 |
| UL 认证 | 防护等级 IP20 不包括在 UL 认证中。防护等级由 Pepper+Fuchs 测试。 |
| 环境温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 相对湿度 | 85 % 无凝露 | |
| 气候条件 | 仅供室内使用 | |
| 海拔高度 | ≤ 5000 m 高于 MSL | |
| 耐冲击和抗振 | 30 g,11 ms,6 个空间方向,3 次 10 g 的撞击,16 ms,6 个空间方向,1000 次撞击 | |
| 抗振性 | 0,35 mm / 5 g 5 ... 500 Hz | |
| 污染程度 | 2 |
| 防护等级 | IP20,符合 EN 60529 标准 | ||||||||||
| 连接 | 200 mm,PVC 缆线 0.5 mm2 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 33 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| 注意 | 此设备免维护。 如果不按照制造商规定的方法使用设备,那么设备的防护性能可能降低。 | ||||||||||