选择您所在的国家/地区

转至全球网站

后续产品可用。

UB300-18GM40-E5-V1-Y70128214 超声波传感器

单头系统

主要优势一览

  • 短款设计,40 mm
  • 功能指示器从所有方向均可见
  • 开关输出
  • 程序输入
  • 温度补偿
  • 自定义配置

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

UB300-18GM40-E5-V1-Y70128214 技术数据

感应范围35 ... 300 mm
调整范围50 ... 300 mm
死区0 ... 35 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 390 kHz
响应延迟大约 50 ms
绿色 LED通电
黄色 LED开关状态指示
闪烁:程序功能检测到物体
红色 LED红色常亮:错误
红色闪烁:程序功能,未检测到物体
工作电压UB10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
空载电流I0≤ 20 mA
输入类型1 路程序输入
工作距离 1:-UB ...+1 V,工作距离 2:+6 V ...+UB
输入阻抗:> 4.7 kΩ 程序脉冲:≥ 1 s
输出类型1 路开关输出 E5,PNP,常开/常闭,可编程
额定工作电流Ie200 mA ,短路/过载保护
默认设置常开 (NO) 开关点 A2: 150 mm
电压降Ud≤ 3 V
重复精度≤ 1 %
开关频率f≤ 13 Hz
范围迟滞H设定工作距离的 1%
温度影响± 1,5 % 满量程值
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
UL 认证cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型连接器插头 M12 x 1 , 4 针
防护等级IP67
材料
外壳黄铜,镀镍
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫,盖 PBT
质量25 g
尺寸
长度40 mm
直径18 mm
输出开关点 A2: 150 mm 常开 (NO)
一般说明