选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V15-W-PG7 线缆插座

线缆插座,现场可安装,M12 弯头,A 编码,5 针

主要优势一览

  • 螺丝接线端子连接
  • 金属锁定
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V15-W-PG7 技术数据

连接器 1
连接插座
结构类型M12
样式直角
锁定螺钉连接
针脚数5
编码A 码
定制编码式,可旋转,步长为 90°
工作电压UB最大 48 V AC / 60 V DC
工作电流IB最大 4 A
体积电阻< 10 mΩ
防护等级EN 60529
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
环境温度-28 ... 90 °C (-18,4 ... 194 °F) , 注意降额
污染程度3
插塞式连接器
拧紧扭矩1,5 ... 1,6 Nm
工具安装直纹滚花
配接次数min. 50
防护等级IP65
连接螺丝接线端子,用于最大 0.75 mm2 / AWG 18
电缆
护套直径4 ...6 mm
线芯横截面积0,75 mm2 / 18 AWG 最大
质量28,9 g
插塞式连接器
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体PBT,黑色
密封件NBR , FKM
接触表面铜锡锌
一般说明