选择您所在的国家/地区

转至全球网站

BT65B 触发目标物

F31 系列适用的执行器

主要优势一览

  • 下部阻尼水平,连续可调
  • 下部阻尼水平连续可调
  • 适用于右旋和左旋驱动器
  • 两种操作方向均可行
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

BT65B 技术数据

环直径max. 57 mm
弹簧环高度max. 6 mm
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
轴直径< 53 mm
轴高度20 mm
安装孔模式30 x 80 mm
材料
外壳PA
圆隔板PA (1 个,10 mm,强)
标识堵头PP (1 个)
安装螺丝用于执行器: 1.4305 / AISI 303(1 件 M6 x 25)
用于传感器 - F31: 1.4305 / AISI 303(4 件 M5 x 16) (2 个 M5 x 12)
激活目标1.4305 / AISI 303
2 件 10x180°
尺寸
高度40 mm
直径65 mm
注意轴高为 30 mm,使用 MH-BT65B 转接板附件。
一般说明