选择您所在的国家/地区
PGV100R-F213-R4-1.5M 光学读头
入射光定位系统读头
主要优势一览
- 坚固的机械性能:无磨损零件,使用寿命长,免维护
- 串行接口 RS 485,可编址
- 在数据矩阵编码带上进行非接触式定位
- 使用 Data Matrix 标签进行非触点式定位
- 数据矩阵控制代码读值
- 可见红光
- 固定缆线
- 终端电阻器,可切换
- 同步选项
显示详情









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
PGV100R-F213-R4-1.5M 技术数据
| 通过速度 | v | ≤ 8 m/s |
| 测量范围 | 最大 10000 m | |
| 光源类型 | 内置 LED 灯 (红) | |
| 扫描速率 | 40 s-1 | |
| 延迟 | 50 ms | |
| 读取距离 | 100 mm | |
| 景深 | ± 30 mm | |
| 读取区域 | 120 mm x 80 mm | |
| 分辨率 | 0,1 mm | |
| 环境光限制 | 100000 Lux | |
| 准确度 | ± 0,2 mm |
| 摄像头 | |||||||||||
| |||||||||||
| 处理器 | |||||||||||
| |||||||||||
| MTTFd | 135 a | |
| 平均无故障时间 | 67,5 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| LED 指示 | 2 个 LED |
| 工作电压 | UB | 15 ... 30 V DC , PELV |
| 空载电流 | I0 | 最大 200 mA |
| 功耗 | P0 | 3 W |
| 接口类型 | RS 485 接口 | |
| 数据输出码 | 二进制码 | |
| 传输速率 | 115200 Bit/s | |
| 终端 | 可切换终端电阻器 | |
| 查询循环时间 | ≥ 10 ms |
| 输出类型 | 2 路开关输出,可编程 , 推挽式 , PNP , NPN | |
| 开关电压 | 工作电压 | |
| 开关电流 | 100 mA |
| 耐冲击性 | EN 60068-2-27:2009 | |
| 抗振性 | EN 60068-2-6:2008 | |
| 发射干扰 | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
| 抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 光生物安全性 | 免除组 根据 EN 62471:2008 |
| 发射干扰 | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
| 抗扰度 | EN 61000-6-2:2005+AC:2005 | |
| 耐冲击性 | EN 60068-2-27:2009 | |
| 抗振性 | EN 60068-2-6:2008 |
| CE 符合性 | CE | |
| UKCA 符合性 | UKCA | |
| UL 认证 | cULus 认证,2 类电源,1 类外壳 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 工作温度 | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) , -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (无冷凝;防止透镜上结冰!) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 相对湿度 | 90 % ,无冷凝 |
| 连接类型 | 缆线开口端 | ||||||||||
| 防护等级 | IP54 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 电缆 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 大约 200 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| X 分辩率(协议) | 0,1 mm | |
| Y 分辩率(协议) | 0,1 mm | |
| 角分辨率 | 0,1 ° | |
| 波特率 | 115200 Bit/s | |
| 终端电阻器 | 打开 | |
| 读头地址 | 0 | |
| 功能输入/输出 2 | 同步输出 , 推挽式 | |
| 功能输入/输出 3 | 未连接 |
相关新闻资讯和应用
详细了解有关该产品的新闻资讯和应用信息。