选择您所在的国家/地区
IQH1-HH50 RFID 读/写设备
RFID 读/写设备 13.56 MHz,ISO 15693 (HF),适用于模块化手持设备
主要优势一览
- 适用于符合 ISO 15693 标准的所有 IQC 读/写标签
- 坚固的设计,适用于室内和室外使用
- 可互换模块,适用于 IC-HH5x 手持式



注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
IQH1-HH50 技术数据
| 工作频率 | 13,56 MHz |
| 电源 | 借助手持式读码器 |
| 无线电设备 | |||||
| |||||
| RoHS | |||||
| |||||
| 防护等级 | EN 60529 | |
| RFID | ISO/IEC 15693-2 ISO/IEC 15693-3 ISO/IEC 18000-3 |
| CE 符合性 | CE | |
| FCC 认证 | 此设备符合 FCC 法规第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件: (1) 此设备不得产生有害干扰,以及 (2) 此设备必须能够承受收到的所有干扰,包括可能导致设备工作不正常的干扰。 注意: 如果未经合规负责方明确批准而擅自对设备进行改动或改造,可能导致用户的设备使用许可失效。 | |
| IC 认证 | 此设备符合加拿大工业部的免许可证 RSS 标准和 FCC 法规第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件: (1) 此设备不得产生干扰,以及 (2) 此设备必须能够承受任何干扰,包括可能导致设备工作不正常的干扰。 Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. | |
| 无线电认证 | 美国:FCC ID IREIQH1HH50 加拿大:IC 7037A-IQH1HH50 |
| 环境温度 | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) | |
| 存储温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
| 防护等级 | IP54 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 大约 60 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。