选择您所在的国家/地区

转至全球网站

IPH-HH50 RFID 读/写设备

RFID 读/写设备 125 kHz (LF),适用于模块化手持设备

主要优势一览

  • 适用于 IPC 数据载体
  • 坚固的设计,适用于室内和室外使用
  • 可互换模块,适用于 IC-HH5x 手持式
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Australia/New Zealand - RCM
Product Compliance: USA - FCC
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

IPH-HH50 技术数据

工作频率125 kHz
电源借助手持式读码器
无线电设备
指令 2014/53/EUEN 300330
EN 62368-1
EN 62311
EN 301489-1
EN 55032

RoHS
指令 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
防护等级EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-2
CE 符合性CE
FCC 认证此设备符合 FCC 法规第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件:
(1) 此设备不得产生有害干扰,以及
(2) 此设备必须能够承受收到的所有干扰,包括可能导致设备工作不正常的干扰。
注意:
如果未经合规负责方明确批准而擅自对设备进行改动或改造,可能导致用户的设备使用许可失效。
IC 认证此设备符合加拿大工业部的免许可证 RSS 标准和 FCC 法规第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件:
(1) 此设备不得产生干扰,以及
(2) 此设备必须能够承受任何干扰,包括可能导致设备工作不正常的干扰。

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
ISED 认证本装置包含免许可证发射器/接收器,发射器/接收器符合加拿大创新、科学和经济发展部的许可证免除标准 RSS-310。操作必须符合以下两个条件:
(1) 此装置不得产生干扰。
(2) 此装置必须能够承受任何干扰,包括可能导致其工作不正常的干扰。
环境温度-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
存储温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
防护等级IP54
材料
外壳ABS/PC 塑料
质量大约 60 g
尺寸
高度33,5 mm
宽度84,2 mm
长度43,8 mm
一般说明