选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OBD600-18GM40-E2 漫反射型光电式传感器

漫反射型光电传感器

主要优势一览

  • 坚固的圆柱形金属外壳 M18 x 1
  • 工作距离可调
  • 对环境光不敏感
  • 防护等级 IP67
  • 工作距离远

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OBD600-18GM40-E2 技术数据

检测距离0 ... 600 mm
最小检测范围0 ... 30 mm
最大检测范围0 ... 600 mm
调整范围30 ... 600 mm
参考目标标准白 200 mm X 200 mm
光源LED
光源类型调制可见红光
光点直径大约 40 mm 当 600 mm
发散角大约 2,6 °
光学端面向前直射
环境光限制EN 60947-5-2 20000 Lux
迟滞H< 15 %
MTTFd1289 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED:
亮起 - 通电
闪烁 (4 Hz) - 短路
功能指示灯黄色 LED:
常亮 - 检测到物体
长灭 - 未检测到物体
控制元件灵敏度调节
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波最大 10 %
空载电流I0< 25 mA
防护等级III
开关类型Q - 针脚 4:PNP 常开/亮通
信号输出1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA , 阻抗负载
电压降Ud≤ 1,5 V DC
开关频率f500 Hz
响应时间≤ 1 ms
产品标准EN 60947-5-2
UL 认证E87056 , 通过 cULus 认证 , class 2 类供电电源 , 类型等级 1
环境温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级IP67
连接2 m 固定电缆
材料
外壳黄铜,镀镍
光学端面PMMA
电缆PVC
质量大约 60 g
尺寸
长度40 mm
直径18 mm
螺纹尺寸M18
一般说明