选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OBR5000-18GK40A-E2-V1 反射板型传感器

反射板型传感器

主要优势一览

  • 短款设计,安装在 M18 塑料外壳中
  • 对环境光不敏感
  • 防护等级 IP67
  • 检测范围极远
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OBR5000-18GK40A-E2-V1 技术数据

有效检测距离0 ... 5 m
反射板的距离0 ... 5 m
检测范围极限值7 m
参考目标反射板 C110-2
光源LED
光源类型调制可见红光
偏振滤波片是
光点直径大约 270 mm 当 5 m
发散角大约 2,6 °
光学端面侧面
环境光限制EN 60947-5-2 40000 Lux
MTTFd1552 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED:
亮起 - 通电
闪烁 (4 Hz) - 短路
功能指示灯黄色 LED:
常亮 - 光路畅通
持续熄灭 - 检测到物体
闪烁 (4 Hz) –运行储备不足
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波最大 10 %
空载电流I0< 25 mA
防护等级III
开关类型Q - 针脚 4:PNP 常开/暗通
信号输出1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA , 阻抗负载
电压降Ud≤ 1,5 V DC
开关频率f500 Hz
响应时间≤ 1 ms
产品标准EN 60947-5-2
UL 认证E87056 , 通过 cULus 认证 , class 2 类供电电源 , 类型等级 1
环境温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级IP67
连接3 针 M12 x 1 连接器
材料
外壳PC(聚碳酸酯)
光学端面PMMA
连接器塑料
质量大约 9 g
尺寸
长度58,5 mm
直径18 mm
螺纹尺寸M18
一般说明