选择您所在的国家/地区

转至全球网站

MH-EXG-12 安装辅助件

快装支架,带止动块

主要优势一览

  • 螺纹管适用的夹子
  • 适合衰减系数为 1 的 M12 传感器
  • 更换简单而快速且无需重新调整
  • 随附 2 个开槽螺母
  • 没有妨碍油漆变干的物质
  • 对开关距离的影响显著降低

显示详情

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

MH-EXG-12 技术数据

环境温度-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
长度L32 mm
传感器的螺纹长度最小值 32 mm
直径传感器最小值 11,8 mm
传感器最大值 12 mm
连接M16 x 1 外螺纹
材料黄铜,镀镍
不含油漆润湿干扰物质
螺纹连接AF = 20 mm
尺寸
长度32 mm
直径22 mm
拧紧扭矩20 Nm 螺母 5
4 Nm 螺母 1
注意注意:取决于传感器形状,将被固定在反冲洗位置最远 0.7 mm 处。
一般说明