选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V3-6A-E2-V19 分线盒

分线盒,4x M8连接器,单分配,带主干线

主要优势一览

  • 快速、灵活的安装/分离
  • 模块电源和输入/输出状态的 LED 指示灯
  • 防护等级 IP67
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V3-6A-E2-V19 技术数据

连接器 1
连接插座
结构类型6x M8
锁定螺钉连接
针脚数3
编码A 码
连接器 2
连接公头连接器
结构类型M12
锁定螺钉连接
针脚数8
编码A 码
UL 文件编号E223772
绿色 LED每个模块的电源电压
黄色 LEDI/O 状态指示
工作电压UB24 V 直流,最大 30 V DC
工作电流IB≤ 5 mA 每个通道指示元件
电流负载容量≤ 2 A 每个通道,
≤ 2 A 每个插接站,
每个分线盒的总电流 ≤ 2 A
防护等级EN 60529
插头连接连接器 M8 x 1 : IEC 61076-2-104
M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
易燃性UL 94
环境温度-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
连接器 1
拧紧扭矩0,2 Nm
配接次数min. 100
连接器 2
拧紧扭矩0,4 Nm
配接次数min. 100
防护等级IP67
质量93,32 g
尺寸
高度23,6 mm
宽度30 mm
长度107,5 mm
插塞式连接器
滚花螺钉连接铜合金 , 镀镍
主体PBT,黑色
密封件FKM
接触表面镍/金
易燃性V-0
注意安装缆线时应注意允许的最大弯曲半径。弯曲力过大会损害防护等级。
确保接头不受机械力的影响,例如,借助扎带。
在调试之前,封闭未使用的插件插槽。“附件”下方提供了相应的密封元件。
一般说明