选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V3-8A-E2-5M-PUR 分线盒

分线盒,4x M8连接器,单分配,带主干线

主要优势一览

  • 扁平外壳
  • 模块电源和输入/输出状态的 LED 指示灯
  • 防护等级 IP67
  • 适用于拖链
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V3-8A-E2-5M-PUR 技术数据

连接器 1
连接插座
结构类型8x M8
锁定螺钉连接
针脚数3
编码A 码
连接器 2
连接电缆尾部
UL 文件编号E223772
绿色 LED每个模块的电源电压
黄色 LEDI/O 状态指示
工作电压UB24 V 直流,最大 30 V DC
工作电流IB≤ 5 mA 每个通道指示元件
电流负载容量≤ 2 A 每个通道,
≤ 2 A 每个插接站,
每个分线盒的总电流 ≤ 6 A
防护等级EN 60529
插头连接连接器 M8 x 1 : IEC 61076-2-104
易燃性UL 94
UL 认证AWM STYLE 20549 (缆线)
环境温度
插塞式连接器-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
固定缆线-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
柔性电缆-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
插塞式连接器
拧紧扭矩0,2 Nm
配接次数min. 100
防护等级IP67
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级
护套直径7,9 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
> 7.5 倍缆线直径,固定式
护套颜色黑色(与 RAL 9005 相似)
线芯信号线 (4):8 x 0.34 mm2
电源线(1、3):2 x 0.75 mm2
芯颜色1/4 号芯 (A): 白色
2/4 号芯 (A): 绿色
3/4 号芯 (A): 黄色
4/4 号芯 (A): 灰色
5/4 号芯 (A): 粉色
6/4 号芯 (A): 红色
7/4 号芯 (A): 黑色
8/4 号芯 (A):紫色
1 号芯 ...8/1 (+24 V):棕色
1 号芯 ...8/3 (0 V):蓝色
内芯构造信号线 (4):19 x 0.15 mm
电源线(1、3):42 x 0.15 mm
长度L5 m
电缆代码Li YY 11Y-HF
拖链适用性
牵引链循环min. 1500000
运动速度max. 2 m/s
导线距离2 m
质量627,5 g
尺寸
高度20 mm
宽度30 mm
长度129,5 mm
无 LABS是
插塞式连接器
滚花螺钉连接铜合金 , 镀镍
主体PBT,黑色
密封件FKM
接触表面镍/金
易燃性V-0
电缆
护套PUR
磁芯绝缘PVC
额定电阻良好
注意安装缆线时应注意允许的最大弯曲半径。弯曲力过大会损害防护等级。
确保接头不受机械力的影响,例如,借助扎带。
在调试之前,封闭未使用的插件插槽。“附件”下方提供了相应的密封元件。
一般说明