选择您所在的国家/地区
V3-4A-E2-5M-PUR 分线盒
分线盒,4x M8连接器,单分配,带主干线
主要优势一览
- 扁平外壳
- 模块电源和输入/输出状态的 LED 指示灯
- 防护等级 IP67
- 适用于拖链






注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
V3-4A-E2-5M-PUR 技术数据
| 连接器 1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 连接器 2 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| UL 文件编号 | E223772 | ||||||||||||||||
| 绿色 LED | 每个模块的电源电压 | |
| 黄色 LED | I/O 状态指示 |
| 工作电压 | UB | 24 V 直流,最大 30 V DC |
| 工作电流 | IB | ≤ 5 mA 每个通道指示元件 |
| 电流负载容量 | ≤ 2 A 每个通道, ≤ 2 A 每个插接站, 每个分线盒的总电流 ≤ 6 A |
| 防护等级 | EN 60529 | |
| 插头连接 | 连接器 M8 x 1 : IEC 61076-2-104 | |
| 易燃性 | UL 94 |
| UL 认证 | AWM STYLE 20549 (缆线) |
| 环境温度 | |||||||||||
| |||||||||||
| 插塞式连接器 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| 电缆 | 符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 拖链适用性 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 质量 | 449,8 g | |||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 无 LABS | 是 | ||||||||||||||||
| 插塞式连接器 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 电缆 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 注意 | 安装缆线时应注意允许的最大弯曲半径。弯曲力过大会损害防护等级。 确保接头不受机械力的影响,例如,借助扎带。 在调试之前,封闭未使用的插件插槽。“附件”下方提供了相应的密封元件。 |
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。