选择您所在的国家/地区
OBE25M-R200-S2EP1-IO-V1 对射型光电传感器
主要优势一览
- 微型设计,提供通用安装选项
- 服务和过程数据 IO-link 接口
- 具有多种频率,以防止相互干扰(抗串扰)
- 扩展的温度范围
-40°C ... 60°C - 较高的防护等级:IP69K
显示详情















注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
OBE25M-R200-S2EP1-IO-V1 技术数据
| 发射器 | OBE25M-R200-S-IO-V1 | |
| 接收器 | OBE25M-R200-2EP-IO-V1 |
| 有效检测距离 | 0 ... 25 m | |
| 检测范围极限值 | 33 m | |
| 光源 | LED | |
| 光源类型 | 调制可见红光 | |
| LED 危险等级标记 | 免除组 | |
| 对准辅助装置 | 红色 LED(接收器透镜中) 常亮:光束中断, 闪烁:达到开关点, 熄灭:充分的稳定性控制 | |
| 光点直径 | 大约 850 mm 相距 25 m | |
| 发散角 | 大约 2 ° | |
| 环境光限制 | EN 60947-5-2 : 40000 Lux |
| MTTFd | 462 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 60 % |
| 工作指示灯 | 绿色 LED: 持续亮起 - 通电 闪烁 (4Hz) - 短路 闪烁并带有短间歇 (1 Hz) - IO-Link 模式 | |
| 功能指示灯 | 黄色 LED: 常亮 - 光路畅通 持续熄灭 - 检测到物体 闪烁 (4 Hz) –运行储备不足 | |
| 控制元件 | 接收器:亮通/暗通开关 | |
| 控制元件 | 接收器:灵敏度调节 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 纹波 | 最大 10 % | |
| 空载电流 | I0 | 发射器:≤ 15 mA 接收器:≤ 15 mA 在 24 V 时 工作电压 |
| 防护等级 | III |
| 接口类型 | IO-Link | |
| IO-Link 修正 | 1.1 | |
| 设备配置文件 | 识别和诊断 - I&D 智能传感器 - SSP 2.4 | |
| 过程数据 | 发射器: 输入 0 Bit 输出 1 Bit - 发射器停用 1 Bit 接收器: 输入 2 Bit - 开关信号 1 Bit - 稳定性报警 1 Bit 输出 1 Bit - 评估控制功能 1 Bit | |
| 供应商 ID | 1 (0x0001) | |
| 设备 ID | 发射器: 1119233 (0x111401) 接收器: 1118980 (0x111304) | |
| 传输速率 | COM 2 (38.4 kb/s) | |
| 最小循环时间 | 2,3 ms | |
| SIO 模式支持 | 是 | |
| 兼容主端口类型 | A 类 |
| 测试输入 | 在 +UB 下发射器停用 |
| 开关类型 | 默认设置为: C/Q - Pin4:NPN 常闭/暗时接通,PNP 常开/亮时接通,IO-Link /Q - Pin2:NPN 常开/亮时接通,PNP 常闭/暗时接通 | |
| 信号输出 | 2 路推挽式(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护,过电压保护 | |
| 开关电压 | 最大 30 V DC | |
| 开关电流 | 最大 100 mA , 阻抗负载 | |
| 使用类别 | DC-12 和 DC-13 | |
| 电压降 | Ud | ≤ 1,5 V DC |
| 开关频率 | f | 1000 Hz |
| 响应时间 | 0,5 ms |
| 通信接口 | IEC 61131-9 | |
| 产品标准 | EN 60947-5-2 |
| UL 认证 | E87056 , 通过 cULus 认证 , class 2 类供电电源 , 类型等级 1 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 环境温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| 防护等级 | IP67 / IP69 / IP69K | ||||||||||
| 连接 | 4 针,M12 x 1 连接器,可旋转 90° | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 发射器:大约 37 g 接收器:大约 37 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||