选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V19X-G-ABG 线缆插座

线缆插座,现场可安装,M12直型,X编码,8针,Cat6A,屏蔽,适用于5.5-9 mm电缆直径,绝缘位移连接

主要优势一览

  • 适合千兆以太网
  • 可现场连接
  • 坚固的金属外壳
  • 全方位屏蔽 (360°),提供全面的 EMC 保护
  • 绝缘穿刺连接
  • 适用于穿壁套管

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V19X-G-ABG 技术数据

连接器 1
连接插座
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数8
编码X 型
定制适用于穿壁套管
工作电压UB最大 50 V AC / 60 V DC
工作电流IB最大 0,5 A
体积电阻max. 15 mΩ
触点电阻最大 5 MΩ
绝缘电阻min. 100 MΩ
防护等级EN 60529
现场总线标准IEEE 802.3an 10GBASE-T
传输技术适用于 PoE+ 以太网供电 IEEE 802.3at
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-109
组件类别CAT6A (IEC 11801)
环境温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
污染程度3
插塞式连接器
拧紧扭矩0,6 Nm
工具安装六角螺母 SW = 19 mm
配接次数min. 100
屏蔽通过 主体
防护等级IP67
连接线缆管理器 包含在交货范围内
电缆
护套直径5.5 ...9 mm
线芯横截面积0,1 ... 0,34 mm2 / 27 ... 22 AWG
质量48,25 g
插塞式连接器
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体锌压铸件,镀镍 / 黄铜,镀镍
接触表面金
一般说明