选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OBT120-R2-E0-P 漫反射型光电式传感器 (BGS)

基于三角测距原理的漫反射型光电传感器 (BGS),适用于标准应用,微型设计,120 mm可调感应范围,红光,光导式,NPN 输出,固定电缆

主要优势一览

  • 超小型外壳设计
  • 45° 缆线出线口,即使在空间非常受限的条件下,也能获得最大的安装自由度
  • 高可见性光斑,即使在深色材料上依然清晰可见
  • 物体检测非常精准,几乎不受颜色影响
  • 可调感应范围

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OBT120-R2-E0-P 技术数据

检测距离1 ... 120 mm
最小检测范围1 ... 20 mm
最大检测范围1 ... 120 mm
调整范围20 ... 120 mm
参考目标标准白色平板,100 mm x 100 mm
光源LED
光源类型调制可见红光
LED 危险等级标记免除组
黑/白差 (6 %/90 %)< 10 % 当 120 mm
光点直径大约 10 mm 相距 120 mm
发散角大约 6 °
光学端面向前直射
环境光限制EN 60947-5-2 : 5000 Lux
MTTFd782 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED:通电
闪烁(约 4 Hz) 短路/过载指示
功能指示灯黄色 LED 亮起: 检测到物体时亮起
开始示教:绿色/黄色 LED 同相闪烁 2.5 Hz
结束示教:绿色/黄色 LED 交替闪烁 2.5 Hz
工作电压UB12 ... 24 V DC , 2 级
空载电流I0< 25 mA
防护等级III
控制输入外部示教
开关类型NPN 常开/亮通
信号输出1 路 NPN 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压最大 24 V DC
开关电流最大 50 mA , 阻抗负载
电压降Ud≤ 1,5 V DC
开关频率f大约 500 Hz
响应时间1000 µs
产品标准EN 60947-5-2
UL 认证E87056 , cULus 认证,2 类电源
有关更多 UL 相关信息,请参见“其他信息”章节
环境温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
存储温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
防护等级IP67
连接2 m 固定电缆
材料
外壳PC/ABS 和 TPU
光学端面塑料
电缆PUR
安装固定螺丝 , 2 x M2 内六角螺丝 包含在交货范围内
质量大约 18 g
尺寸
高度24 mm
宽度7,5 mm
深度11,2 mm
电缆长度2 m
一般说明