选择您所在的国家/地区

转至全球网站

USI-F262-2E5-V19-S2D3 评估单元USi®-safety

评估单元,专用于 USi 安全超声波传感器系统

主要优势一览

  • 类别 3,PL d (EN ISO 13849),适用于各种超声波传感器,无冗余
  • 可以安装多个设备,无相互干扰(无串扰)
  • 安全输出 OSSD
  • 可调整音锥
  • 温度补偿
  • 通过 USi 安全参数化软件进行参数设定、调试和报告

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。13,075.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

USI-F262-2E5-V19-S2D3 技术数据

类型USi 安全评估单元
感应范围1 ... 250 cm
类型 200 cm
调整范围1 ... 250 cm
死区1 cm
物体尺寸类型∅ 1 cm
换能器频率类型 103 kHz
分辨率1 cm
目标速度轴向(上限): 类型 2 m/s (多达 2.5 m/s)
重复精度± 0 cm
迟滞H类型 0 cm (0 至 SP1/10)
温度影响提供自动或手动温度补偿 ,
不带温度补偿:0.17 %/K
性能水平 (PL)PL d
类别3 类
反应时间类型 100 ms ( 99 ... 660 ms )
恢复时间类型 990 ms ( 330 ... 3300 ms )
MTTFd316 a
诊断覆盖率 (DC)87 %
熔断2 A , 缓慢
工作电压UB21 ... 28 V DC
类型 24 V DC
空载电流I0≤ 150 mA
功耗P0max. 3,6 W
接口类型USB 2.0
输入类型2 路超声波传感器输入
1 路温度传感器输入
输出类型安全输出 OSSD
常闭,电源 FET PNP
OSSD 1.1 和 OSSD 1.2
开关电压最大 UB
开关电流150 mA 每路输出
输出类型安全输出 OSSD
常闭,电源 FET PNP
OSSD 2.1 和 OSSD 2.2
开关电流150 mA 每路输出
输出类型常开/常闭,可切换,电源 FET PNP
信号输出 OUT1
开关电压最大 UB
开关电流150 mA
输出类型常开/常闭,可切换,电源 FET PNP
信号输出 OUT2
开关电压最大 UB
开关电流150 mA
符合标准
标准IEC 60947-5-2
IEC 60204-1
EN ISO 13849
IEC 61326-3-1:2007
IEC/CISPR 11 组 1、等级 A
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型连接器插头
防护等级IP65
连接对于电源和输出:8 针 M12 连接器插头,连接线路最长 30 m
对于温度传感器:6 针 M8 插口
对于超声波传感器:适用于各种 3 针 M8 插口
对于参数化:微型 USB 插口
材料
外壳压铸铝
质量450 g
尺寸
高度41 mm
宽度91 mm
长度125 mm
默认设置参见原始说明
一般说明