选择您所在的国家/地区

转至全球网站

USI2500-27X13E-1,5M-V3 超声波换能器

配备 1.5 m 电缆的超声波换能器,专用于 USi 超声波传感器系统

主要优势一览

  • 极为紧凑的尺寸
  • 椭圆形音锥
  • 1.5 m 缆线长度
  • 温度范围可达 80 °C (176 °F)
请联系我们了解预计的交货日期。1,360.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • JA

USI2500-27X13E-1,5M-V3 技术数据

类型超声波换能器
环境温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型带插头的固定缆线
防护等级正面防护等级为 IP69 , 否则防护等级为 IP67
材料
外壳PA 6.6
换能器PBT , 硅胶
连接器
螺纹M8 x 1
针脚数3
材料PUR
电缆
电缆直径2 mm
弯曲半径> 5 x 缆线直径,固定式缆线
> 10 x Kabeldurchmesser,缆线移动
拖链适用性弯曲周期 (r > 10) x 缆线直径: 200000
弯曲周期 (r ≥ 50mm):约 1200000
最大加速度 12 m/s2
横移距离 ≤ 50 cm
纵移距离 ≤ 50 cm
移动速度 12 m/s
张力max. 20 N
材料PUR
颜色黑色
长度L1,5 m
质量25 g
尺寸
高度26,6 mm
宽度12,6 mm
长度21 mm
一般说明