选择您所在的国家/地区

转至全球网站

USI-MH-27X13-V-01 安装支架

垂直安装支架,专用于 USi 超声波传感器系统的超声波换能器

主要优势一览

  • 螺丝安装便于进行安装
  • 坚固的结构
请联系我们了解预计的交货日期。246.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

USI-MH-27X13-V-01 技术数据

环境温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
材料
外壳PA12
安装材料2 x 圆柱头螺钉 M5x16(随附)
2 x 圆柱头螺钉 M3x10(随附)
紧固螺丝的紧固扭矩用于 M5 螺钉 : max. 1,5 Nm
用于 M3 螺钉 : max. 0,5 Nm
尺寸25 mm x 46,9 mm x 32 mm
高度32 mm
宽度46,9 mm
长度25 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。