选择您所在的国家/地区

转至全球网站

K23-SSI/USB/25B-C 信号转换器

SSI至并行信号转换器

主要优势一览

  • 多功能装置,具有多种工作模式,适用于增量式旋转编码器、SSI 绝对值旋转编码器和带启动/停止接口的旋转编码器
  • 用于配置和读取的 USB 接口
  • 转换时间非常短
  • 用户可定义,非线性特性曲线,带 24 个插值点
  • 用于向旋转编码器供电的辅助电压输出 5 V DC 和 24 V DC

显示详情

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

K23-SSI/USB/25B-C 技术数据

平均无故障时间56,4 a (在 60°C 下持续运行)
绿色 LED状态显示
熔断外部: T 0,5 A
反极性保护
工作电压UB10 ... 30 V DC
工作电流IB大约 30 mA (无负载)
电源旋转编码器:5 V DC 和 24 V DC(约 1 V,小于 UB)
最大 250 mA
接口类型USB Mini B 型插座
传输速率115200 波特率
流量控制8none1
连接时钟,/时钟,数据,/数据
接口类型SSI
管理或受管理操作
频率范围最大 1 MHz
负载电流最大 3 mA / Ri > 10 kΩ / 10 pF
分辨率10 位 … 32 位
数据格式二进制码或格雷码
接口类型启动/停止
RS422 输入:1 x(启动_停止,/启动_停止);1x(外部初始输入,外部/初始输入)
RS422 输出:1 x(初始_输出,/初始_输出)
分辨率取决于编码器波导的速度
频率初始脉冲宽度:1 s … 9 µs(可调)
初始脉冲频率: 62,5 ... 5000 Hz (可调)
通过脉冲频率测量的时间: 48 MHz
输入类型增量
输入格式RS422、TTL、HTL 差分、HTL PNP 或 HTL NPN
连接车道:A、/A、B、/B
输入频率RS422: max. 1 MHz (RS422 差分信号 > 0.5 V)
HTL 差分: max. 500 kHz (HTL 差分信号 > 2 V)
TTL/HTL (PNP/NPN): max. 250 kHz
负载电流最大 6 mA/Ri > 5 kΩ/10 pF
输入类型3 x 控制输入
输入格式HTL、PNP(低:0 V … 3 V,高:9 V … 30 V)
输入频率最大 10 kHz
负载电流最大 2 mA/Ri > 15 kΩ/470 pF
编号/类型并行
信号推挽式
输出额定工作电流格雷码、二进制码、BCD 码
分辨率25 位
触点负载最大 35 V 在 COM+ 上(短路电阻高达 27 V)
最大 20 kA 在 24 V 时 (Ri = 600 Ω)
采样时间0.001 s … 9.999 s (可调)
工作温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (无凝露)
存储温度-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F) (无凝露)
防护等级IP20
连接螺丝接线端子
1.5 mm2, AWG 16
25 针 Sub-D 插座
材料
外壳塑料
安装在 35 mm DIN 安装导轨上,符合 EN 60715:2001 标准要求
质量大约 100 g
尺寸
高度102 mm
宽度23 mm
深度102 mm
一般说明