选择您所在的国家/地区

转至全球网站

CBL-PUR-U/ABG-BK-05x034-100M 散装未加工线缆

缆线,PUR/PP,5 芯,黑色,带屏蔽,通过 UL 认证,适用于拖链

主要优势一览

  • 适用于拖链
  • 抗微生物和水解
  • 耐紫外线
  • cURus 认证
  • 无卤

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

CBL-PUR-U/ABG-BK-05x034-100M 技术数据

工作电压UB最大 300 V AC/DC
易燃性UL 1581;DIN EN 60332-2-2
无卤DIN VDE 0472-815
UL 认证cURus AWM 20549/10493 80°C 300V FT2
环境温度
固定缆线-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
柔性电缆-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
污染程度3
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 6 级
护套直径6 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
> 5 倍缆线直径,固定式
护套剥离力max. 60 N / 100 mm
护套颜色黑色(与 RAL 9005 相似)
芯数5
线芯横截面积0,34 mm2
芯颜色1 号芯: 棕色
2 号芯: 白色
3 号芯: 蓝色
4 号芯: 黑色
5 号芯: 灰色
内芯构造42 x 0,1 mm ∅
屏蔽镀锡铜丝编织,85 % 覆盖率
长度L100 m
电缆代码Li F 9Y C11Y 5 x 0.34
拖链适用性
牵引链循环min. 2000000
运动速度max. 3 m/s
导线距离最长 5 m
加速度max. 5 m/s2
质量4950 g
无卤是
电缆
护套PUR 聚醚基底
线芯裸铜 (Cu)
磁芯绝缘PP
耐紫外线是
额定电阻良好
耐油是
耐冷却润滑是
耐微生物是
耐水解是
易燃性FT2
一般说明