选择您所在的国家/地区

转至全球网站

MV17/33/115/136-10M 对射型光电传感器(接收器)

对射型传感器(接收器),小型设计,红外线,亮光/暗光开关,推挽输出,电缆

主要优势一览

  • 接收器
  • 紧凑、功能多样的外壳
  • 360° 高可见性 LED
  • 4 合 1 输出(推挽)
  • 缆线长度 10 m
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
MV17/33/115/136-10M 技术数据

发射器MD17/33/115-10M
接收器MV17/33/115/136-10M
有效检测距离0 ... 15 m
检测范围极限值20 m
参考目标发射器
光源红外发光二极管
光源类型红外 LED
环境光限制≤ 10000 Lux
工作指示灯绿色 LED
功能指示灯黄色 LED,当接收器接收到光时亮起
工作电压UB10 ... 30 V DC , 2 级
纹波最大 10 %
空载电流I0< 25 mA
工作电流IB每路输出最高为 100 mA
可用前的时间延迟tv≤ 200 ms
开关类型亮通/暗通
信号输出2 路推挽式(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护,过电压保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA
电压降Ud≤ 2 V DC
开关频率f150 Hz
响应时间≤ 3 ms
产品标准EN 60947-5-2
IEC 60947-5-2
CE 符合性CE
UL 认证cULus
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
存储温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
防护等级IP67
连接10 m 固定缆线
材料
外壳ABS
光学端面丙烯酸
质量大约 190 g
尺寸
高度34,5 mm
宽度15 mm
长度29,3 mm
一般说明