选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ML17-8-450/33/115/136-10M 漫反射型光电式传感器

漫反射型光电传感器

主要优势一览

  • 紧凑、功能多样的外壳
  • 360° 高可见性 LED
  • 可调感应范围
  • 4 合 1 输出(推挽)
  • 缆线长度 10 m

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ML17-8-450/33/115/136-10M 技术数据

检测距离10 ... 450 mm
调整范围60 ... 450 mm
参考目标标准白色平板,100 mm x 100 mm
光源红外发光二极管
光源类型调制红外光 , 950 nm
环境光限制≤ 10000 Lux
工作指示灯绿色 LED
功能指示灯黄色 LED,当接收器接收到光时亮起
控制元件感应范围调节器
工作电压UB10 ... 30 V DC , 2 级
纹波最大 10 %
空载电流I0< 25 mA
可用前的时间延迟tv≤ 200 ms
开关类型亮通/暗通
信号输出2 路推挽式(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护,过电压保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA 每路输出
电压降Ud≤ 2,5 V DC
开关频率f500 Hz
响应时间≤ 1 ms
产品标准EN 60947-5-2
UL 认证cULus
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
存储温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
防护等级IP67
连接10 m 固定缆线
材料
外壳ABS
光学端面丙烯酸
质量大约 190 g
尺寸
高度34,5 mm
宽度15 mm
长度29,3 mm
一般说明