选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V3-GM-40M-PVC-ABG 带插座的连接电缆

带插座的连接电缆,单端,M8直型A编码,3针,PVC线灰色,屏蔽

主要优势一览

  • 防护等级 IP68
  • 屏蔽层连接至联接螺母
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
V3-GM-40M-PVC-ABG 技术数据

连接器 1
连接插座
结构类型M8
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数3
编码A 码
连接器 2
连接电缆尾部
工作电压UB最大 48 V AC / 60 V DC
工作电流IB最大 3 A
防护等级EN 60529
插头连接连接器 M8 x 1 : IEC 61076-2-104
易燃性IEC 60332-2-2
环境温度
插塞式连接器-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
固定缆线-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
柔性电缆-15 ... 80 °C (5 ... 176 °F)
污染程度3
插塞式连接器
拧紧扭矩0,4 Nm
防松弛可用
工具安装直纹滚花六角螺母 SW = 9 mm
配接次数min. 100
屏蔽屏蔽连接至螺纹接头
防护等级IP68
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级
护套直径4,8 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
> 5 倍缆线直径,固定式
护套剥离力max. 25 N / 100 mm
护套颜色灰色(类似于 RAL 7001)
芯数4
线芯横截面积0,34 mm2
芯颜色1 号芯: 棕色
2 号芯: 白色 , 未使用
3 号芯: 蓝色
4 号芯: 黑色
内芯构造19 x 0,15 mm ∅
屏蔽镀锡铜丝编织,85 % 覆盖率
长度L40 m
电缆代码Li 9Y YM 4 x 0.34
质量1530 g
插塞式连接器
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体TPU,黑色
密封件FKM
接触表面镀金 (Au)
易燃性V-2
电缆
护套PVC
磁芯绝缘PP
易燃性阻燃性
一般说明