选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OJ3000-M1K-E23 反射板型传感器

带偏振滤波片的反射板型光电传感器

主要优势一览

  • 亮通/暗通,可设置参数
  • 可见红光
  • 防眩光,带偏振滤波片
  • 故障前指示和输出(动态和静态)
  • 防止相互干扰(无串扰)
  • 可拆卸的端子盒
  • 可调感应头

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OJ3000-M1K-E23 技术数据

有效检测距离0 ... 3000 mm
反射板的距离200 ... 3000 mm
检测范围极限值6 m
参考目标反射板 C110-2
光源LED
光源类型调制可见红光
偏振滤波片是
环境光限制10000 Lux
工作指示灯绿色 LED
功能指示灯黄色 LED:开关状态
红色 LED:稳定性控制(闪烁)
控制元件编程开关:明/暗转换开关
选择工作频率
选择开关频率
脉冲扩展
动态/静态稳定性控制
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波10 %
空载电流I0≤ 35 mA
故障前指示输出1 路 PNP,稳定性控制不足时亮起 (仅当选择 200 Hz 开关频率时可用)
开关类型亮通/暗通可切换
信号输出1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流≤ 200 mA
电压降Ud≤ 2,5 V
开关频率f≤ 1,5 kHz / 200 Hz 可切换
响应时间≤ 0,3 ms 在 1.5 kHz 下 ≤ 2,5 ms 在 200 Hz 下
计时器功能脉冲扩展 20 ms,可切换
产品标准EN 60947-5-2
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
认证CE
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
防护等级IP67
连接M16 端子盒,线芯横截面积 ≤ 2.5 mm2
材料
外壳PBT
光学端面防刮伤矿物玻璃透镜
质量100 g
尺寸
高度30 mm
宽度30 mm
深度102 mm
一般说明