选择您所在的国家/地区

转至全球网站

IPC03-24 10pcs RFID 标签

数据载体

主要优势一览

  • 无源数据载体
  • 32 位固定码
  • 提供 928 位内存
  • 齐平安装于金属中
  • 防护等级 IP67

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

IPC03-24 10pcs 技术数据

工作频率125 kHz
传输速率2 kBit/s
芯片类型EM4450 Titan (EM Microelectronic)
EEPROM928 Bit
读循环无限
写循环> 100000
数据保留期10 年 当 55 °C (131 °F)
无线电设备
指令 2014/53/EUEN 300330
RoHS
指令 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
防护等级EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-2
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
防护等级IP67
材料
外壳PBT
封装化合物PU
安装
金属内是
在金属上是
空气中是
质量11 g
尺寸
高度11 mm
直径24 mm
直径公差- 0,15 mm
结构类型圆柱形
注意包装数量,10 件
一般说明