选择您所在的国家/地区

转至全球网站

PGV100RS-F213-R4-1.5M 光学读头

入射光定位系统读头

主要优势一览

  • 坚固的机械性能:无磨损零件,使用寿命长,免维护
  • 串行接口 RS 485,可编址
  • 在数据矩阵编码带上进行非接触式定位
  • 使用 Data Matrix 标签进行非触点式定位
  • 数据矩阵控制代码读值
  • 可见红光
  • 固定缆线
  • 终端电阻器,可切换
  • 同步选项
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
PGV100RS-F213-R4-1.5M 技术数据

通过速度v≤ 8 m/s
测量范围最大 10000 m
光源类型内置 LED 灯 (红)
扫描速率100 s-1
延迟20 ms
读取距离100 mm
景深± 30 mm
读取区域120 mm x 80 mm
分辨率0,2 mm
环境光限制100000 Lux
准确度± 0,4 mm
摄像头
类型CMOS , 全局快门
处理器
时钟脉冲频率600 MHz
计算速度4800 MIPS
数字分辨率32 Bit
MTTFd135 a
平均无故障时间67,5 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
LED 指示2 个 LED
工作电压UB15 ... 30 V DC , PELV
空载电流I0最大 200 mA
功耗P03 W
接口类型RS 485 接口
数据输出码二进制码
传输速率115200 Bit/s
终端可切换终端电阻器
查询循环时间≥ 10 ms
输出类型2 路开关输出,可编程 , 推挽式 , PNP , NPN
开关电压工作电压
开关电流100 mA
耐冲击性EN 60068-2-27:2009
抗振性EN 60068-2-6:2008
发射干扰EN 61000-6-4:2007+A1:2011
抗扰度EN 61000-6-2:2005
光生物安全性免除组 根据 EN 62471:2008
发射干扰EN 61000-6-4:2007+A1:2011    
抗扰度EN 61000-6-2:2005+AC:2005    
耐冲击性EN 60068-2-27:2009
抗振性EN 60068-2-6:2008
CE 符合性CE
UKCA 符合性UKCA
UL 认证cULus 认证,2 类电源,1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
工作温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) ,   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (无冷凝;防止透镜上结冰!)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相对湿度90 % ,无冷凝
连接类型缆线开口端
防护等级IP54
材料
外壳PC/ABS
电缆PVC
电缆
护套直径5,8 mm
应力消除60 N
长度L1,4 m
质量大约 200 g
尺寸
高度70 mm
宽度70 mm
深度35 mm
X 分辩率(协议)0,1 mm
Y 分辩率(协议)0,1 mm
角分辨率0,1 °
波特率115200 Bit/s
终端电阻器打开
读头地址0
功能输入/输出 2同步输出 , 推挽式
功能输入/输出 3未连接
一般说明