选择您所在的国家/地区

转至全球网站

CBL-PVC-BU-02X014-300M 散装未加工线缆

缆线,PVC/PVC,2 芯,蓝色

主要优势一览

  • 适用于 NAMUR 技术
  • 适用于铺设符合 DIN EN 60079-14:2014 标准的本质安全型电路
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

CBL-PVC-BU-02X014-300M 技术数据

工作电压UB最大 300 V AC/DC
单位长度电感R'max. 0,159 Ω/m
单位长度电容C'110 nF/km
单位长度电感L'1,32 mH/km
环境温度
固定缆线-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
柔性电缆0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
污染程度3
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 6 级
护套直径2,6 mm ±0.2 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,固定式
> 10 x 电缆直径,活动式
护套剥离力max. 3,5 N / 50 mm
护套颜色蓝色(类似于 RAL 5015)
芯数2
线芯横截面积0,14 mm2
芯颜色1 号芯: 棕色
2 号芯: 蓝色
内芯构造18 x 0,1 mm ∅
长度L参见类型代码 V*-[长度]M-*
质量10,1 kg/km
电缆代码Li YY 2 x 0.34
质量2866 g
电缆
护套PVC
线芯裸铜 (Cu)
磁芯绝缘PVC
一般说明