选择您所在的国家/地区
VT18-8-400-M-LAS/40a/118/128 漫反射型光电式传感器
漫反射型光电传感器,M18 螺纹外壳设计,金属外壳,400 mm 检测范围,红色激光二极管,灵敏度可调,亮通/暗通,推挽输出,M12 插头
主要优势一览
- 采用黄铜制成的 M18 螺纹外壳,镀镍
- 可见红光、脉冲式激光
- 带清晰可见的 LED 显示的阵列控制面板
- 发生短路时提供 LED 闪光电源
- 可以安装多个设备,无相互干扰(无串扰)
- 对环境光不敏感,即便是装有可开关的节能灯
- 防护等级 II
显示详情
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
ZH
- ZH
- EN
- DE
- ES
- FR