选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V1-G-1M-PUR 带插座的连接电缆

带插座的连接电缆,单端,M12直型,A编码,4针,PUR 电缆灰色

主要优势一览

  • 防护等级 IP66/IP68/IP69
  • 抗微生物和水解
  • 无卤
  • 专门的设计可以防松弛和错误安装
请联系我们了解预计的交货日期。91.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1-G-1M-PUR 技术数据

连接器 1
连接插座
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数4
编码A 码
连接器 2
连接电缆尾部
工作电压UB最大 250 V AC/DC
工作电流IB最大 4 A
防护等级EN 60529
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
无卤IEC 60754-1
无铅RoHS 指令 2011/65/EU
环境温度
插塞式连接器-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
固定缆线-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
柔性电缆-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
污染程度3
插塞式连接器
拧紧扭矩0,6 Nm
防松弛集成
工具安装直纹滚花六角螺母 SW = 14 mm
配接次数min. 100
防护等级IP66 / IP68 / IP69
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级
护套直径4,8 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
> 8 倍缆线直径,固定式
护套剥离力max. 60 N / 500 mm
护套颜色灰色(类似于 RAL 7001)
芯数4
线芯横截面积0,34 mm2
芯颜色1 号芯: 棕色
2 号芯: 白色
3 号芯: 蓝色
4 号芯: 黑色
内芯构造19 x 0,15 mm ∅
长度L1 m
电缆代码Li 9Y 11YM 4 x 0.34
拖链适用性
牵引链循环max. 50 / 日
运动速度max. 0,3 m/s
质量38,87 g
无卤是
无铅是
插塞式连接器
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体TPU,黑色
密封件FKM
接触表面镀金 (Au)
易燃性V-2
电缆
护套PUR 聚醚基底
线芯裸铜 (Cu)
磁芯绝缘PP
额定电阻良好
耐微生物是
耐水解是
缆线标记套管1x PUR 透明的 , 接插件 M12 插座弯型转 M12 插头直型 A 型,8 针,PUR 黑色缆线,通过 UL 认证,适用于拖链,抗扭转
一般说明