选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OBT40-R102-EP1-V31-F-Y0621 漫反射型光电式传感器 (BGS)

基于三角测量原理的漫反射型光电传感器,带背景抑制功能(BGS)

主要优势一览

  • 小型设计,提供多功能安装选项
  • 背景抑制
  • 物体检测非常精准,几乎不受颜色影响
  • 扩展的温度范围
    -40°C ... 60°C
  • 较高的防护等级:IP69K
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
OBT40-R102-EP1-V31-F-Y0621 技术数据

检测距离10 ... 40 mm
最大检测范围10 ... 50 mm
背景抑制起始于 50 mm
参考目标标准白色平板,100 mm x 100 mm
光源LED
光源类型调制可见红光
LED 危险等级标记免除组
黑/白差 (6 %/90 %)大约 1 mm
光点直径大约 3 mm 当 40 mm
发散角大约 5 °
环境光限制EN 60947-5-2 : 40000 Lux
MTTFd600 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED:
常亮 - 通电
闪烁 (4 Hz) - 短路
功能指示灯黄色 LED:
常亮 - 检测到物体
长灭 - 未检测到物体
工作电压UB10 ... 30 V
纹波最大 10 %
空载电流I0最大 25 mA ( 当 24 V )
防护等级III
开关类型该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为:
Q - 针脚 4:NPN 常闭/暗通,PNP 常开/亮通
亮通/暗通 - 针脚 2:高电平有效输入
信号输出1 路推挽(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护,过电压保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA , 阻抗负载
使用类别DC-12 和 DC-13
电压降Ud≤ 1,5 V DC
开关频率f1800 Hz
响应时间260 µs
产品标准EN 60947-5-2
UL 认证E87056 , 通过 cULus 认证 , class 2 类供电电源 , 类型等级 1
环境温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级IP67 / IP69 / IP69K
连接M8 x 1 连接器,4 针
材料
外壳PC(聚碳酸酯)
光学端面浮法玻璃
质量大约 10 g
尺寸
高度31,9 mm
宽度13,9 mm
深度18,3 mm
一般说明