选择您所在的国家/地区

转至全球网站

CJ1-12GK-N 电容式传感器

主要优势一览

  • 1 mm,非齐平

NAMUR 传感器必须与许可的开关放大器配合使用。请参阅以下适合的设备:

查看开关放大器
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

CJ1-12GK-N 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型NAMUR
额定工作距离sn1 mm
安装非齐平
确保操作距离sa0 ... 0,72 mm
输出类型2 线
安装条件
A5 mm
B15 mm
C12 mm
F70 mm
额定电压Uo8,2 V (Ri 约 1 kΩ)
工作电压UB7 ... 12 V
开关频率f0 ... 1 Hz
电流消耗
未检测到测量板≤ 1 mA
检测到测量板≥ 2,4 mA
MTTFd5670 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
标准EN IEC 60947-5-2
IECEx 认证
设备保护级别 GaIECEx TUN 20.0014X
设备保护级别 GbIECEx TUN 20.0014X
设备保护级别 DaIECEx TUN 20.0014X
ATEX 认证
设备保护级别 GaTüV 03 ATEX 2003 X
设备保护级别 GbTüV 03 ATEX 2003 X
设备保护级别 DaTüV 03 ATEX 2003 X
UL 认证通过 cULus 认证
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 8,2 V DC
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型电缆
外壳材料PBT
感应面PBT
防护等级IP68
电缆
电缆直径4,8 mm ± 0,2 mm
弯曲半径> 10 x 缆线直径
材料PVC
线芯横截面积0,34 mm2
长度L2 m
尺寸
长度60 mm
直径12 mm
在危险区域使用:参见使用说明书
一般说明